Werkstoff: Aluminium. Flansch B5 mit Befestigungsschrauben. Zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/II.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 43905400

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
14,7614,313,8413,38

Getriebegröße050
D [mm]160
B [mm]45,5
O1 [mm]9,5
S [mm]89
T1 [mm]130
V [mm]110
W [mm]5
Z [mm]10
Schrauben-Anzahl+ Größe4 x M8
Gewicht [kg]0,40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn