Werkstoff: Aluminium. Flansch B5 mit Befestigungsschrauben. Zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/II.
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
Artikel Menge GetriebegrößeD
[mm]
B
[mm]
O1
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
Schrauben-Anzahl+ GrößeGewicht
[kg]
43904400   04514043,59,58011595594 x M60,20
43905400   05016045,59,5891301105104 x M80,40
43906400   06320057,0131101651307134 x M80,60
43908400   08520053,511,5117,51651305134 x M100,88


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn