Werkstoff: Stahlblech verzinkt. Stütze mit Befestigungsschrauben zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/II. Die Position kann in 90°-Schritten variiert werden.
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
Artikelnr.: 43906500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
31,4730,4929,5128,52

Getriebegröße063
A [mm]150
C1 [mm]180
D [mm]75
E [mm]90
F [mm]9
G [mm]20
H [mm]11
I [mm]6
Schrauben-Anzahl+ Größe3 x M8
Gewicht [kg]0,70

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn