Werkstoff: Stahlblech verzinkt. Stütze mit Befestigungsschrauben zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/II. Die Position kann in 90°-Schritten variiert werden.
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
Artikel Menge GetriebegrößeA
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
Schrauben-Anzahl+ GrößeGewicht
[kg]
43903500   030851005565714843 x M60,21
43904500   04510011860757141043 x M60,21
43905500   05010011870859141043 x M80,26
43906500   06315018075909201163 x M80,70
43908500   08520024011013011252163 x M101,44


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn