Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.

Schwenkplatte inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober- oder Unterseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 47500013

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
160,16150,16145,14

Baugrösse0
AusführungZ2
A [mm]64
B [mm]54
C [mm]48
D [mm]38
EH13 [mm]6,6
E1H13 [mm]11
H [mm]84
Jh7 [mm]10
K [mm]15
M [mm] 74
V+0,5 [mm]35
SchraubennormISO 4762 (DIN 912)
Schraubengröße [mm]M6 x 16
Schraubenkopfhöhe [mm]6
Gewicht [kg] 0,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn