Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.

Schwenkplatte inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober- oder Unterseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrösseAusführungA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EH13
[mm]
E1H13
[mm]
H
[mm]
Jh7
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
V+0,5
[mm]
SchraubennormSchraubengröße
[mm]
Schraubenkopfhöhe
[mm]
Gewicht
[kg]
47500012   0Z1645448386,6118410157435ISO 4762 (DIN 912)M6 x 1660,4
47500013   0Z2645448386,6118410157435ISO 4762 (DIN 912)M6 x 1660,4
47500112   1Z180726052915110152010235ISO 4762 (DIN 912)M8 x 2080,8
47500113   1Z280726052915110152010235ISO 4762 (DIN 912)M8 x 2080,8
47500212   2Z1100857863915140202512544ISO 4762 (DIN 912)M8 x 3081,5
47500213   2Z2100857863915140202512544ISO 4762 (DIN 912)M8 x 3081,5
47500312   3Z1130105106811118170253014554ISO 4762 (DIN 912)M10 x 35103
47500313   3Z2130105106811118170253014554ISO 4762 (DIN 912)M10 x 35103
47500412   4Z118014515011513,520240354020566ISO 4762 (DIN 912)M12 x 50127
47500413   4Z218014515011513,520240354020566ISO 4762 (DIN 912)M12 x 50127


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn