Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.

Schwenkplatte inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober- oder Unterseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 47500413

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
345,5323,91313,11

Baugrösse4
AusführungZ2
A [mm]180
B [mm]145
C [mm]150
D [mm]115
EH13 [mm]13,5
E1H13 [mm]20
H [mm]240
Jh7 [mm]35
K [mm]40
M [mm] 205
V+0,5 [mm]66
SchraubennormISO 4762 (DIN 912)
Schraubengröße [mm]M12 x 50
Schraubenkopfhöhe [mm]12
Gewicht [kg] 7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn