Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium. In allen Baulagen montierbar. Getriebe: Zahnräder Metall, Trapezgewindemutter Kunststoff. Lagerung: Gleitlager. Schmierung: Spindelmutter muss kundenseitig gefettet werden. Motor: Gleichstrommotor. Betriebsspannung 12 - 24 V, entstört. Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehr. Schutzart IP 20 nach EN 60529. Betriebsart S2 nach VDE 0530. Universell einsetzbare Linearantriebe, z.B. als Stelleinrichtung. Mit Hall-IC zur Positionierung, Endlagenbegrenzung oder Geschwindigkeitsregelung. Das Anschlusskabel mit Molex-Stecker, 500mm lang, Art. 47520110 muss separat bestellt werden. Für Spindel Tr. 10 x 3mm. Die Spindel ist separat zu bestellen. Befestigungsauge und Anschlagblock für die Spindelenden sind im Lieferumfang des Linearantriebs enthalten. Die erforderliche Spindellänge ist abhängig von der gewünschten Hublänge. Maximale freie Spindellänge bei Druckbelastung: 300mm. Erforderliches Zubehör (Ausführung wahlweise): Art. 47520130: Einbaufertige Spindel aus Stahl für Hublänge 300mm. Art. 64001000: Spindel als Meterware aus Stahl. Art. 64099010: Spindel als Meterware aus Edelstahl.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 47520110

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
21,8217,4615,28

ArtikelMolexkabel
Hubkraft nominal [N]-
Nennstrom [A]-
Hubkraft bei 12 V [N]-
Hubgeschwindigkeit bei 12 V [mm/s]-
zul. Einschaltdauer bei 12 V [%]-
Hubkraft bei 24 V [N]-
Hubgeschwindigkeit bei 24 V [mm/s]-
zul. Einschaltdauer bei 24 V [%]-
Übersetzung [i]-
Hall-Impulse pro Linearbewegung [Anzahl/mm]-
Gewicht [g]25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn