Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium. In allen Baulagen montierbar. Getriebe: Zahnräder Metall, Trapezgewindemutter Kunststoff. Lagerung: Gleitlager. Schmierung: Spindelmutter muss kundenseitig gefettet werden. Motor: Gleichstrommotor. Betriebsspannung 12 - 24 V, entstört. Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehr. Schutzart IP 20 nach EN 60529. Betriebsart S2 nach VDE 0530. Universell einsetzbare Linearantriebe, z.B. als Stelleinrichtung. Mit Hall-IC zur Positionierung, Endlagenbegrenzung oder Geschwindigkeitsregelung. Das Anschlusskabel mit Molex-Stecker, 500mm lang, Art. 47520110 muss separat bestellt werden. Für Spindel Tr. 10 x 3mm. Die Spindel ist separat zu bestellen. Befestigungsauge und Anschlagblock für die Spindelenden sind im Lieferumfang des Linearantriebs enthalten. Die erforderliche Spindellänge ist abhängig von der gewünschten Hublänge. Maximale freie Spindellänge bei Druckbelastung: 300mm. Erforderliches Zubehör (Ausführung wahlweise): Art. 47520130: Einbaufertige Spindel aus Stahl für Hublänge 300mm. Art. 64001000: Spindel als Meterware aus Stahl. Art. 64099010: Spindel als Meterware aus Edelstahl.
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
Artikel Menge ArtikelHubkraft nominal
[N]
Nennstrom
[A]
Hubkraft bei 12 V
[N]
Hubgeschwindigkeit bei 12 V
[mm/s]
zul. Einschaltdauer bei 12 V
[%]
Hubkraft bei 24 V
[N]
Hubgeschwindigkeit bei 24 V
[mm/s]
zul. Einschaltdauer bei 24 V
[%]
Übersetzung
[i]
Hall-Impulse pro Linearbewegung
[Anzahl/mm]
Gewicht
[g]
47520111   Hubgerät10001,0---17005,07050:133,3500
47520112   Hubgerät12003,216005,0502100103050:133,3500
47520113   Hubgerät4001,53008,68070018,55012:18,0500
47520114   Hubgerät4003,66002050800403012:18,0500
47520110   Molexkabel----------25


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn