Einbaufertige Spindel aus Stahl C15 für Hublänge 300mm. Befestigungsauge und Anschlagblock für die Spindelenden sind im Lieferumfang des Linearantriebs enthalten. Die erforderliche Spindellänge ist abhängig von der gewünschten Hublänge. Alternativ: Art. 64001000: Spindel als Meterware aus Stahl C15. Art. 64099010: Spindel als Meterware aus Edelstahl 1.4305. Die Meterware muss kundenseitig auf die gewünschte Länge gekürzt und an den Enden bearbeitet werden. Maximale freie Spindellänge bei Druckbelastung: 300mm (wegen Knickung). Die Spindel muss vor dem Eindrehen und im Betrieb ausreichend mit handelsüblichem Maschinenfett geschmiert werden.
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
Artikel Menge AusführungLänge
[mm]
WerkstoffGewicht
[g]
47520130   einbauf.383Stahl C15230


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn