Werkstoff: Wälzlagerstahl.

  • Einseitig wirkendes Axialkugellager in Markenqualität von MÄDLER®.
  • Zur Aufnahme von Axialbelastung (keine Radialbelastung zulässig).
  • Für hohe Drehzahlen geeignet.
  • Bauartbedingt lose Bauteile: Wellenscheibe (mit geschliffener Bohrung), Gehäusescheibe (mit geschliffenem Außendurchmesser und größerer Bohrung) und Kugelkranz. Die Scheiben dürfen nicht verwechselt werden.


Zweiseitig wirkende Axiallager und weitere Größen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 51107-MAE

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,873,493,12,712,332,081,851,55

d [mm]35
D [mm]52
H [mm]12
d1 [mm]52
D1 [mm]37
Radien [mm]0,6
Tragzahl dyn. C [kN]13,9
Tragzahl stat. C0 [kN]30,0
Grenzdrehzahl [min-1]5.200
Gewicht [g]80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn