Werkstoff: Wälzlagerstahl.

  • Einseitig wirkendes Axialkugellager in Markenqualität von MÄDLER®.
  • Zur Aufnahme von Axialbelastung (keine Radialbelastung zulässig).
  • Für hohe Drehzahlen geeignet.
  • Bauartbedingt lose Bauteile: Wellenscheibe (mit geschliffener Bohrung), Gehäusescheibe (mit geschliffenem Außendurchmesser und größerer Bohrung) und Kugelkranz. Die Scheiben dürfen nicht verwechselt werden.


Zweiseitig wirkende Axiallager und weitere Größen auf Anfrage.
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
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
d1
[mm]
D1
[mm]
Radien
[mm]
Tragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C0
[kN]
Grenzdrehzahl
[min-1]
Gewicht
[g]
51100-MAE   1024924110,38,011,09.10020
51200-MAE   10261126120,610,013,57.70030
51101-MAE   1226926130,38,512,29.10022
51201-MAE   12281128140,610,615,27.70034
51102-MAE   1528928160,38,812,68.40023
51202-MAE   15321232170,613,220,07.00046
51103-MAE   1730930180,39,013,28.40025
51203-MAE   17351235190,613,722,06.60053
51104-MAE   20351035210,310,016,57.00037
51204-MAE   20401440220,618,030,05.60083
51105-MAE   25421142260,612,523,06.30056
51205-MAE   25471547270,622,040,05.200110
51106-MAE   30471147320,613,426,55.90063
51206-MAE   30521652320,623,044,54.600130
51107-MAE   35521252370,613,930,05.20080
51108-MAE   40601360420,618,540,04.900120
51109-MAE   45651465470,619,245,04.400140
51110-MAE   50701470520,621,552,54.400160
51111-MAE   55781678570,624,562,53.700230
51112-MAE   60851785621,029,573,53.500270
51113-MAE   65901890671,030,580,53.300330
51114-MAE   70951895721,030,885,03.100350
51115-MAE   7510019100771,036,01103.000400
51116-MAE   8010519105821,036,81153.000420
51117-MAE   8511019110871,037,51203.000440
51118-MAE   9012022120921,047,51522.600670
51120-MAE   100135251351021,068,02162.200970


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn