Material: GG25.

Die Kupplungen werden bis 50 mm Bohrung mit Passung V7 ausgeführt. Darüber wird Passung U7 eingehalten. Die Bohrungen werden mit einer Passfedernut nach DIN 6885/1 versehen. Empfohlene Wellentoleranz f7. Unmittelbar neben der Schalenkupplung sind beiderseits je ein Lager anzuordnen. Schalenkupplungen können radial ein- und ausgebaut werden, ohne die Wellen axial verschieben zu müssen. Form A: standard, für gleiche Wellendurchmesser. Form B: für unterschiedliche Wellendurchmesser, auf Anfrage.
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
Artikelnr.: 60008000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
332,86321,38

Drehmoment [Nm]2500
D [mm]80
Da [mm]190
L [mm]280
Sechskantschrauben DIN 931 [Stck.]8
d x l [mm]M 16 x 60
Drehzahlen nmax [min -1]1060
Gewicht [kg]27,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn