Werkstoff: C45, brüniert. Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden. Bohrungstoleranz: +0,05 mm. Die Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung (nur bei Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60013000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
35,3433,3729,0125,11

Drehmoment T [Nm]155
d [mm]30
A [mm]53
L [mm]83
K [mm]8
Schrauben [DIN 916]M8
Anzugsmoment TA [Nm]17
Gewicht [g]920

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn