Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und
Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60082000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
59,54 | 56,22 | 52,93 | 49,59 | 46,3 | 43,02 | 41,36 | 39,69 |
ohne Nut |
350 |
20 |
42 |
48,2 |
65 |
M 6 x 16 |
16 |
518 |