Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und
Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60082500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
62,88 | 59,38 | 55,88 | 52,37 | 48,9 | 45,41 | 43,65 | 41,93 |
ohne Nut |
400 |
25 |
45 |
50,8 |
75 |
M 6 x 16 |
16 |
623 |