Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und
Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60084000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
132,6 | 128,16 | 123,76 | 119,33 | 114,92 | 110,52 | 106,08 | 101,65 |
ohne Nut |
1325 |
40 |
77 |
83,4 |
108 |
M 8 x 25 |
39 |
2710 |