Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler
Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60099603
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
60,75 | 57,16 | 49,12 | 43,55 | 39,47 | 36,13 |
ohne Nut |
3,7 |
3 |
14 |
18 |
30 |
M 3 x 8 |
1,1 |
35 |