Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler
Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60099606
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
31,75 | 29,9 | 28,02 | 26,14 | 25,21 | 24,28 | 23,34 |
ohne Nut |
10 |
6 |
18 |
21,2 |
30 |
M 3 x 8 |
1,1 |
47 |