Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler
Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60099610
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
42,63 | 40,12 | 37,62 | 35,1 | 33,86 | 32,61 | 31,34 |
ohne Nut |
25 |
10 |
29 |
32,7 |
45 |
M 4 x 12 |
2,5 |
185 |