Werkstoff: Bis D1 = 28 mm Naben aus Messing, chromatiert und
passiviert. Ab D1 = 41,4 mm Alu-Legierung mit
Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem
Polyacetal. Klemmnabenausführung. Ausnahme: Art. 60111700 in
Stellschraubenausführung. Diese einzigartigen spielfreien und elektrisch
isolierenden Mehrzweck-Kupplungen sind in unteren Drehmomentbereichen
zum Ausgleich von Winkel- und radialen Fluchtungsfehlern geeignet. Ihre
axiale Steifigkeit ist einzigartig. Sie eignen sich dadurch für leichte
Zug-Druckerfordernisse und für die Fixierung axial unbefestigter Wellen.
Anwendungen: pulsgesteuerte Antriebe (z.B. Schrittmotoren, Messwandler,
Drehzahlgeber, Potentiometer). Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C.
Betriebsfaktoren siehe PDF-Katalogseite.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60110800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
29,52 | 28,65 | 27,78 | 26,06 | 23,05 | 20,69 |
1,7 |
5,0 |
4 |
25,4 |
6,9 |
9,3 |
28,0 |
2 |
0,20 |
92 |
26 |