Werkstoff: Bis D1 = 28 mm Naben aus Messing, chromatiert und passiviert. Ab D1 = 41,4 mm Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Klemmnabenausführung. Ausnahme: Art. 60111700 in Stellschraubenausführung. Diese einzigartigen spielfreien und elektrisch isolierenden Mehrzweck-Kupplungen sind in unteren Drehmomentbereichen zum Ausgleich von Winkel- und radialen Fluchtungsfehlern geeignet. Ihre axiale Steifigkeit ist einzigartig. Sie eignen sich dadurch für leichte Zug-Druckerfordernisse und für die Fixierung axial unbefestigter Wellen. Anwendungen: pulsgesteuerte Antriebe (z.B. Schrittmotoren, Messwandler, Drehzahlgeber, Potentiometer). Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C. Betriebsfaktoren siehe PDF-Katalogseite.
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
Artikel Menge Drehmoment max.
[Nm]
stat. Bruchmoment
[Nm]
Bohrung B+0,03
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
Max. Verlagerung bei 3000 min-1
[°]
Max. Verlagerung bei 3000 min-1
[radial
[mm]]
Verdrehsteifigkeit
[Nm/rad]
Gewicht
[g]
60110300   0,30,9319,15,17,019,120,202511
60110400   0,30,9419,15,17,019,120,202511
60110600   0,30,9619,15,17,019,120,202511
60110800   1,75,0425,46,99,328,020,209226
60110900   1,75,0625,46,99,328,020,209226
60111000   1,75,0825,46,99,328,020,209226
60111400   3,510,5838,111,213,541,420,2529940
60111500   3,510,51038,111,213,541,420,2529940
60111600   3,510,51238,111,213,541,420,2529940
60111700   3,510,51638,111,213,541,420,2529930


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn