Werkstoff: Azetalharz schwarz. Passend zu drehstarren Kupplungen HF, HFD, HZ und HZD. Pro Kupplung ist eine Kreuzscheibe erforderlich.

Service:

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60125700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
21,1319,0116,914,5612,7711,179,999,32

Nenn-Ø [mm]57,1
Länge [mm]19
Gewicht [g]30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn