Werkstoff: Azetalharz schwarz. Passend zu drehstarren Kupplungen HF, HFD, HZ und HZD. Pro Kupplung ist eine Kreuzscheibe erforderlich.

Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Nenn-Ø
[mm]
Länge
[mm]
Gewicht
[g]
60123700   6,32,550,1
60123800   9,52,400,1
60123900   12,740,5
60124200   19,161,5
60124400   25,482,7
60124500   33,3115
60124600   33,3178
60124800   41,31412,7
60125000   5016,820
60125700   57,11930


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn