Werkstoff: Aluminium 2014A.
-
Aus einem Stück gefertigt.
-
Hohe Torsionssteifigkeit.
-
Absolute Spielfreiheit.
-
Hohe Drehmomentübertragung.
-
Sehr geringe Rückstellkräfte.
Anzahl Schrauben: bis Ø D1=31,75mm nur 1 Schraube pro Seite, ab Ø
D1=38,1mm 2 Schrauben pro Seite.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht
tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60291800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
19,2 | 18,11 | 17,07 | 16,01 | 15,47 | 15,2 |
2,0 |
5 |
8,0 |
25,4 |
6,5 |
15,87 |
5 |
0,2 |
5000 |
M2,5 |
0,51 |
10 |