Werkstoff: Aluminium 2014A.
-
Aus einem Stück gefertigt.
-
Hohe Torsionssteifigkeit.
-
Absolute Spielfreiheit.
-
Hohe Drehmomentübertragung.
-
Sehr geringe Rückstellkräfte.
Anzahl Schrauben: bis Ø D1=31,75mm nur 1 Schraube pro Seite, ab Ø
D1=38,1mm 2 Schrauben pro Seite.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht
tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60293600
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
23,87 | 22,52 | 21,21 | 19,88 | 19,21 | 18,88 |
10,0 |
8 |
12,7 |
38,1 |
11,0 |
25,4 |
7 |
0,38 |
5000 |
M3 |
0,9 |
44 |