Werkstoff: Aluminium 2014A.

  • Aus einem Stück gefertigt.
  • Hohe Torsionssteifigkeit.
  • Absolute Spielfreiheit.
  • Hohe Drehmomentübertragung.
  • Sehr geringe Rückstellkräfte.

Anzahl Schrauben: bis Ø D1=31,75mm nur 1 Schraube pro Seite, ab Ø D1=38,1mm 2 Schrauben pro Seite.

* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60295000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
45,9244,4943,0641,6140,93

Max. Betriebsdrehmoment * [Nm]22,0
B +0,03 [mm]19
Bohrung max. 1) [mm]19,0
L1 [mm]66,67
L2 ** [mm]18,0
D1 [mm] 1)38,1
Winkelversatz [Grad]7
Parallelversatz [mm]0,6
max. Drehzahl [min -1]5000
Schrauben [Größe]M5
Anzugsdrehmoment [Nm]4,39
Gewicht [g]160

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn