Werkstoff: Aluminium 2014A.

  • Aus einem Stück gefertigt.
  • Hohe Torsionssteifigkeit.
  • Absolute Spielfreiheit.
  • Hohe Drehmomentübertragung.
  • Sehr geringe Rückstellkräfte.

Anzahl Schrauben: bis Ø D1=31,75mm nur 1 Schraube pro Seite, ab Ø D1=38,1mm 2 Schrauben pro Seite.

* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.
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
Artikelnr.: 60295600

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
87,8984,9383,52

Max. Betriebsdrehmoment * [Nm]30,0
B +0,03 [mm]19
Bohrung max. 1) [mm]22,0
L1 [mm]76,2
L2 ** [mm]20,0
D1 [mm] 1)44,45
Winkelversatz [Grad]7
Parallelversatz [mm]0,8
max. Drehzahl [min -1]5000
Schrauben [Größe]M5
Anzugsdrehmoment [Nm]4,39
Gewicht [g]240

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn