Werkstoff: Nabe 1.4305 (V2A). Feder: Federstahl 1.4310.
Hochelastische Ganzmetallkupplungen, vollkommen wartungsfrei.
Temperaturbereich rostfreie Ausführung: -40 °C bis +300 °C. Federkörper
aus 3 gegenläufigen Lagen. Für beide Drehrichtungen geeignet. Die
Verdrehsicherung kann durch Passfeder oder Verstiftung erfolgen.
Schwingungen und Stöße werden weitgehend absorbiert. Der Achsversatz ist
abhängig von Kupplungsgröße und Kupplungslänge. Fertigbohrung und
Passfedernut gegen Mehrpreis.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60299040
Staffelpreis in EUR pro STK:
40 |
S |
Edelstahl |
5,5 |
27 |
20 |
80 |
45 |
40 |
25 |
7000 |
0,650 |