Werkstoff: Nabe 1.4305 (V2A). Feder: Federstahl 1.4310. Hochelastische Ganzmetallkupplungen, vollkommen wartungsfrei. Temperaturbereich rostfreie Ausführung: -40 °C bis +300 °C. Federkörper aus 3 gegenläufigen Lagen. Für beide Drehrichtungen geeignet. Die Verdrehsicherung kann durch Passfeder oder Verstiftung erfolgen. Schwingungen und Stöße werden weitgehend absorbiert. Der Achsversatz ist abhängig von Kupplungsgröße und Kupplungslänge. Fertigbohrung und Passfedernut gegen Mehrpreis.
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
Artikelnr.: 60299043

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
204,35185,92179,51

Drehmoment max. [Nm]40
Ausführung [Länge]S
WerkstoffEdelstahl
d vorgebohrt [mm]5,5
d max. f. Stift [mm]31
d max. f. Nut [mm]24
L [mm]80
D [mm]48
F [mm]45
l [mm]25
Drehzahlen max. [min -1]7000
Gewicht [kg]0,690

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn