Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

  • Aus einem Stück gefertigt.
  • Hohe Torsionssteifigkeit.
  • Absolute Spielfreiheit.
  • Hohe Drehmomentübertragung.
  • Sehr geringe Rückstellkräfte.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle kann tiefer eingesteckt werden. Kupplung ist mittig freigedreht. Art. 60299600 in Stellschraubenausführung. 1) gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60299600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
34,4732,4430,4229,3928,89

Max. Betriebsdrehmoment * [Nm]00,45
B +0,03 [mm]2
Bohrung max. 1) [mm]3,0
L1 [mm]12,7
L2 ** [mm]3,2
D1 [mm]6,35
Winkelversatz [Grad]3
Parallelversatz [mm]0,070
max. Drehzahl [min -1]5000
Schrauben [Größe]M2***
Anzugsdrehmoment [Nm]0,08
Gewicht [g]2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn