Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

  • Aus einem Stück gefertigt.
  • Hohe Torsionssteifigkeit.
  • Absolute Spielfreiheit.
  • Hohe Drehmomentübertragung.
  • Sehr geringe Rückstellkräfte.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle kann tiefer eingesteckt werden. Kupplung ist mittig freigedreht. Art. 60299600 in Stellschraubenausführung. 1) gegen Mehrpreis.
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
Artikel Menge Max. Betriebsdrehmoment *
[Nm]
B +0,03
[mm]
Bohrung max. 1)
[mm]
L1
[mm]
L2 **
[mm]
D1
[mm]
Winkelversatz
[Grad]
Parallelversatz
[mm]
max. Drehzahl
[min -1]
Schrauben
[Größe]
Anzugsdrehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
60299600   00,4523,012,73,26,3530,0705000M2***0,082
60299602   00,533,1814,24,59,5230,1005000M1,60,156
60299608   1,046,019,056,012,7050,1275000M20,310
60299610   1,066,019,056,012,7050,1275000M20,310
60299612   1,846,3520,36,015,8750,1275000M2,50,6822
60299614   1,856,3520,36,015,8750,1275000M2,50,6822
60299616   1,866,3520,36,015,8750,1275000M2,50,6822
60299620   2,768,022,856,519,0550,1275000M2,50,6834
60299622   2,788,022,856,519,0550,1275000M2,50,6834
60299624   6,0611,031,759,025,4050,1275000M31,290
60299626   6,0811,031,759,025,4050,1275000M31,290
60299628   6,01011,031,759,025,4050,1275000M31,290
60299630   101014,044,4512,031,7550,1275000M42,85220
60299632   101214,044,4512,031,7550,1275000M42,85220
60299634   101616,044,4512,031,7550,1275000M42,85220


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn