Werkstoff: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.

* statistischer Mittelwert

Hinweis Diese Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499602
M21,040,30,81,50,1
65499603
M31,570,434,50,3
65499604
M42,590,8614,50,6
65499605
M53,0120,9814,00,9
65499606
M63,5141,01118,01,5
65499608
M84,5161,51831,03,5
65499610
M106,0192,02445,07,0
65499612
M128,0222,52649,010,0
65499616
M1610,0243,54186,024,0
65499620
M2012,0304,556111,043,0
65499624
M2415,0345,581151,070,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn