Werkstoff: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder:
Edelstahl. Normaler Federdruck.
* statistischer Mittelwert
Hinweis Diese Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung
sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Temperaturbereich: -40 ° C
bis +250 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65499604
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,72 | 3,44 | 3,24 | 2,84 | 2,5 | 2,38 | 2,17 | 1,96 |