Werkstoff: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder:
Edelstahl. Normaler Federdruck.
* statistischer Mittelwert
Hinweis Diese Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung
sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Temperaturbereich: -40 ° C
bis +250 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65499608
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
4,62 | 4,35 | 4,04 | 3,52 | 3,08 | 2,91 | 2,71 | 2,49 |