Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

  • Aus einem Stück gefertigt.
  • Hohe Torsionssteifigkeit.
  • Absolute Spielfreiheit.
  • Hohe Drehmomentübertragung.
  • Sehr geringe Rückstellkräfte.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.
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
Artikelnr.: 60299844

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
57,7555,9554,1752,3351,46

Max. Betriebsdrehmoment * [Nm]25
B +0,03 [mm]16
Bohrung max. 1) [mm]16,0
L1 [mm]57,15
L2 ** [mm]16,0
D1 [mm] 1)31,75
Winkelversatz [Grad]7
Parallelversatz [mm]0,5
max. Drehzahl [min -1]5000
Schrauben [Größe]M4
Anzugsdrehmoment [Nm]2,85
Gewicht [g]290

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn