Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

  • Aus einem Stück gefertigt.
  • Hohe Torsionssteifigkeit.
  • Absolute Spielfreiheit.
  • Hohe Drehmomentübertragung.
  • Sehr geringe Rückstellkräfte.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60299850

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
87,0284,1282,71

Max. Betriebsdrehmoment * [Nm]36
B +0,03 [mm]19
Bohrung max. 1) [mm]19,0
L1 [mm]66,67
L2 ** [mm]18,0
D1 [mm] 1)38,1
Winkelversatz [Grad]7
Parallelversatz [mm]0,6
max. Drehzahl [min -1]5000
Schrauben [Größe]M5
Anzugsdrehmoment [Nm]5,85
Gewicht [g]440

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn