Werkstoffe: Polyester, Naben wahlweise aus Stahl verzinkt, oder Edelstahl 1.4305.

Diese drehsteifen, aus flexiblem Kunststoff in einem Stück gefertigten Kupplungen eignen sich zur einfachen Montage. Sie weisen eine sehr gute chemische Resistenz gegen Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Fette und Öle aus. Sie besitzen eine hohe Zerreißfestigkeit, hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen, sind schock- und vibrationsdämpfend und korrosionsbeständig. Temperaturbereich: -40°C bis +100°C.

1) Max. Drehmoment bei max. Wellenverlagerung. Die Klammerwerte gelten bei einer Wellenverlagerung von 1º, 0,5mm radial und 2mm axial.

2) Standardbohrung. Andere Bohrungen auf Anfrage. Klammerwerte: Max. mögliche Bohrungen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60399205

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
54,353,0951,9446,8342,3733,2123,99

AusführungEdelstahl
Drehmoment1) [Nm]5 (8)
Bohrung d1+0,03 [mm]12 (16)
Ø D [mm]54
max. Länge L [mm]55
Naben-Ø d [mm]29
Nabenlänge h [mm]16
max. Verlagerung Winkel [Grad]15
max. Verlagerung radial [mm]3,2
max. Verlagerung axial [mm]8,5
Gewicht [g]124

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn