Werkstoffe: Polyester, Naben wahlweise aus Stahl verzinkt, oder Edelstahl 1.4305.

Diese drehsteifen, aus flexiblem Kunststoff in einem Stück gefertigten Kupplungen eignen sich zur einfachen Montage. Sie weisen eine sehr gute chemische Resistenz gegen Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Fette und Öle aus. Sie besitzen eine hohe Zerreißfestigkeit, hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen, sind schock- und vibrationsdämpfend und korrosionsbeständig. Temperaturbereich: -40°C bis +100°C.

1) Max. Drehmoment bei max. Wellenverlagerung. Die Klammerwerte gelten bei einer Wellenverlagerung von 1º, 0,5mm radial und 2mm axial.

2) Standardbohrung. Andere Bohrungen auf Anfrage. Klammerwerte: Max. mögliche Bohrungen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungDrehmoment1)
[Nm]
Bohrung d1+0,03
[mm]
Ø D
[mm]
max. Länge L
[mm]
Naben-Ø d
[mm]
Nabenlänge h
[mm]
max. Verlagerung Winkel
[Grad]
max. Verlagerung radial
[mm]
max. Verlagerung axial
[mm]
Gewicht
[g]
60321000
verzinkt10 (18)14 (16)56562916153,211,0136
60399201
Edelstahl0,5 (0,8)6 (10)2727187,9102,64,525
60399202
Edelstahl1,8 (3)10 (12,7)48482512,7153,27,592
60399205
Edelstahl5 (8)12 (16)54552916153,28,5124
60399210
Edelstahl10 (18)14 (16)56562916153,211,0136


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn