Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot. Ab Baugröße 65 Shorehärte 95° A.
Zwischenring (Kupplungsstern) für elastische Kupplungen RN, RNG, RNI, RNR, RNT und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Mittelharte Ausführung mit mittlerer Dämpfung, für Antriebe mit hoher Belastung. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60509824

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
4,293,773,222,682,141,72

Baugröße24
Ø [mm]55
Zähnezahl8
Nenn-Drehmoment [Nm]60
max.Drehmoment [Nm]120
Wechsel-Drehmoment [Nm]16
Verdrehwinkel TKN [°]3,2
Verdrehwinkel TK max [°] 5
Gewicht [g]22

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn