Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot. Ab Baugröße 65 Shorehärte 95° A.
Zwischenring (Kupplungsstern) für elastische Kupplungen RN, RNG, RNI, RNR, RNT und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Mittelharte Ausführung mit mittlerer Dämpfung, für Antriebe mit hoher Belastung. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeØ
[mm]
ZähnezahlNenn-Drehmoment
[Nm]
max.Drehmoment
[Nm]
Wechsel-Drehmoment
[Nm]
Verdrehwinkel TKN
[°]
Verdrehwinkel TK max
[°]
Gewicht
[g]
60509814   1430412,5253,36,410 5
60509819   1940617344,43,2 57
60509824   2455860120163,2 522
60509828   28658160320423,2 532
60509838   38808325650853,2 558
60509842   42 9584509001173,2 570
60509848   48105852510501373,2 598
60509855   55120868513701783,2 5120
60509865   65135894018802443,2 5210
60509875   7516010192038404993,2 5340
60509890   9020010360072009363,2 5700
60509895   100225104950990012873,2 5900


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn