Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, bei Größe 5 bis 9 Shorehärte 92°A (gelb). Ab Größe 14: Shorehärte 98°A (rot).

  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.
  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.
  • 10 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.
  • Ab Größe 14 maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNH und anderen Kupplungen vieler anderer Anbieter.
  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.
Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Bitte beachten: Mit * gekennzeichnete Größen sind vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist abhängig von der Größe der Fertigbohrung. Allgemein: Der Schraubenkopf ragt teilweise über den Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und weitere Angaben siehe PDF-Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60541414

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
43,7536,7731,528,0226,2625,3824,5

Baugröße14
Drehmoment max. [Nm]6,1
Bohrung dH7 [mm]14
Bohrungen
max. [mm]
16
DH [mm]30
L [mm]35
I [mm]11
IW [mm] -
E [mm]13
Winkelverl.
max [Grad]
0,9
Radial-
versatz
max. [mm]
0,09
Axial-
versatz
max. [mm]
+1/-0,5
Drehzahl max. [1/min]13000
Gewicht [g]41
Ersatz-Zahnkranz [Art.-Nr.]60519814

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn