Werkstoff: Polyamid 6.6. Bitte beachten: Diese Kupplung
besteht aus zwei Einzelteilen. Taschenteil und Nabenteil müssen einzeln
bestellt werden. Dadurch können innerhalb der Baugröße verschiedene
Bohrungsgrößen kombiniert werden. Fertigbohrungen +
0,05/-0,10 mm mit Passfedernuten nach DIN 6885/1 ±0,08 mm. Gewindestifte
aus Edelstahl V4A. Größte Axialverschiebung = max. ±1 mm. Größte
Winkelverlagerung = max. ±1° . Keine Radialverlagerung. Die zulässigen
Verlagerungswerte sind abhängig von Leistung und Drehzahl.
Temperaturbereich: -25°C bis +100°C. Kurzzeitig bis +120°C.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60611400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
6,11 | 5,82 | 5,68 | 5,53 | 5,24 | 4,94 | 4,65 |
14 |
Taschenteil |
- |
14 |
- |
26 x 22 |
5 |
10 |
40 |
23 |
28 |