Werkstoff: Polyamid 6.6. Bitte beachten: Diese Kupplung
besteht aus drei Einzelteilen. Ein Taschenteil und zwei Nabenteile
müssen einzeln bestellt werden. Dadurch können innerhalb der Baugröße
verschiedene Bohrungsgrößen kombiniert werden.
Fertigbohrungen + 0,05/-0,10 mm mit Passfedernuten nach DIN 6885/1±0,08
mm. Gewindestifte aus Edelstahl V4A. Größte Axialverschiebung = max. ±1
mm. Größte Winkelverlagerung = max. ±1° pro Nabenteil. Größte
Radialverlagerung bei Drehzahl 1500/min: Baugrößen 14 und 19: max.
0,3mm. Baugröße 24: max. 0,35mm. Die zulässigen Verlagerungswerte sind
abhängig von Leistung und Drehzahl. Temperaturbereich: -25°C bis +100°C.
Kurzzeitig bis +120°C.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60721200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
10,34 | 9,85 | 9,61 | 9,36 | 8,86 | 8,37 | 7,87 |
19 |
Nabenteil |
12 |
- |
27 |
- |
8 |
16 |
- |
25 |
15,5 |