Werkstoff: Polyamid 6.6. Bitte beachten: Diese Kupplung besteht aus drei Einzelteilen. Ein Taschenteil und zwei Nabenteile müssen einzeln bestellt werden. Dadurch können innerhalb der Baugröße verschiedene Bohrungsgrößen kombiniert werden. Fertigbohrungen + 0,05/-0,10 mm mit Passfedernuten nach DIN 6885/1±0,08 mm. Gewindestifte aus Edelstahl V4A. Größte Axialverschiebung = max. ±1 mm. Größte Winkelverlagerung = max. ±1° pro Nabenteil. Größte Radialverlagerung bei Drehzahl 1500/min: Baugrößen 14 und 19: max. 0,3mm. Baugröße 24: max. 0,35mm. Die zulässigen Verlagerungswerte sind abhängig von Leistung und Drehzahl. Temperaturbereich: -25°C bis +100°C. Kurzzeitig bis +120°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeBauteilBohrung d1
[mm]
Bohrung d2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Drehmom. normal
[Nm]
Drehmom. Spitze
[Nm]
DH
[mm]
l1
[mm]
Gewicht
[g]
60700000   14Taschenteil - - - -51040 -27
60700600   14Nabenteil6 -22 - 510 -2313,5
60700700   14Nabenteil7 -22 - 510 -2313,5
60700800   14Nabenteil8 -22 - 510 -2313,5
60700900   14Nabenteil9 -22 - 510 -2313,5
60701000   14Nabenteil10 -23 - 510 -2313,5
60701100   14Nabenteil11 -23 - 510 -2313,5
60701200   14Nabenteil12 -26 - 510 -2313,5
60701400   14Nabenteil14 -26 - 510 -2313,5
60720000   19Taschenteil - - - -81647 -34
60721200   19Nabenteil12 -27 -816 -2515,5
60721400   19Nabenteil14 -27 -816 -2515,5
60721600   19Nabenteil16 -30 -816 -2515,5
60721900   19Nabenteil19 -32 -816 -2515,5
60740000   24Taschenteil - - - -122453 -40
60741000   24Nabenteil10 -26 -12 24 -2625
60741100   24Nabenteil11 -26 -12 24 -2625
60741200   24Nabenteil12 -26 -12 24 -2625
60741400   24Nabenteil14 -32 -12 24 -2625
60741500   24Nabenteil15 -32 -12 24 -2625
60741600   24Nabenteil16 -32 -12 24 -2625
60741800   24Nabenteil18 -36 -12 24 -2625
60741900   24Nabenteil19 -36 -12 24 -2625
60742000   24Nabenteil20 -36 -12 24 -2625
60742400   24Nabenteil24 -38 -12 24 -2625


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn