Werkstoff: Taschenteil Polyamid 6.6, Nabenteile Sintermetall, brüniert.

Fertigbohrungen H7 mit Passfedernuten DIN 6885/1 und Stellschrauben (2 Stück pro Nabe).
Lage der Stellschrauben: Bis Größe 24: 1x gegenüber der Nut, 1x 90° versetzt. Ab Größe 28: 1x auf der Nut, 1x 90° versetzt.
Temperaturbereich: -20ºC bis +80°C (kurzzeitig bis +120ºC).
Bitte beachten: Diese Kupplung besteht aus drei Einzelteilen.
Ein Taschenteil und zwei Nabenteile müssen einzeln bestellt werden.
Dadurch können innerhalb der Baugröße verschiedene Bohrungsgrößen kombiniert werden.
Weitere Größen und Bohrungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60762415

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,498,998,317,577,15,925,224,74

Baugröße24
BauteilNabenteil
Bohrung [mm]15
Passfedernut [mm]5
Drehmoment normal [Nm]24
Drehmoment Spitze [Nm]36
Drehzahl max. [min -1]10000
D [mm]36
DH [mm]-
B* [mm]13,5
l1 [mm]21
E [mm]13
L [mm]55
LH [mm]-
M [mm]7,5
Gewicht [g]150

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn