Werkstoff: Taschenteil Polyamid 6.6, Nabenteile Sintermetall, brüniert.

Fertigbohrungen H7 mit Passfedernuten DIN 6885/1 und Stellschrauben (2 Stück pro Nabe).
Lage der Stellschrauben: Bis Größe 24: 1x gegenüber der Nut, 1x 90° versetzt. Ab Größe 28: 1x auf der Nut, 1x 90° versetzt.
Temperaturbereich: -20ºC bis +80°C (kurzzeitig bis +120ºC).
Bitte beachten: Diese Kupplung besteht aus drei Einzelteilen.
Ein Taschenteil und zwei Nabenteile müssen einzeln bestellt werden.
Dadurch können innerhalb der Baugröße verschiedene Bohrungsgrößen kombiniert werden.
Weitere Größen und Bohrungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeBauteilBohrung
[mm]
Passfedernut
[mm]
Drehmoment normal
[Nm]
Drehmoment Spitze
[Nm]
Drehzahl max.
[min -1]
D
[mm]
DH
[mm]
B*
[mm]
l1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LH
[mm]
M
[mm]
Gewicht
[g]
60761400   14Taschenteil--122213000-4114-94937625
60761401   14NabenteilVorbohr. 5-12221300025-16,520----80
60761408   14Nabenteil8212221300025-1420949-680
60761410   14Nabenteil10312221300025-1420949-680
60761412   14Nabenteil12412221300025-1420949-680
60761414   14Nabenteil14512221300025-1420949-680
60761900   19Taschenteil--183011000-4814-95137735
60761901   19NabenteilVorbohr. 10-18301100032-16,521----100
60761910   19Nabenteil10318301100032-1421951-7100
60761912   19Nabenteil12418301100032-1421951-7100
60761914   19Nabenteil14518301100032-1421951-7100
60761915   19Nabenteil15518301100032-1421951-7100
60761916   19Nabenteil16518301100032-1421951-7100
60761919   19Nabenteil19618301100032-1421951-7100
60762400   24Taschenteil--243610000-5213,5-1355407,535
60762401   24NabenteilVorbohr. 10-24361000036-1821----150
60762412   24Nabenteil12424361000036-13,5211355-7,5150
60762414   24Nabenteil14524361000036-13,5211355-7,5150
60762415   24Nabenteil15524361000036-13,5211355-7,5150
60762416   24Nabenteil16524361000036-13,5211355-7,5150
60762419   24Nabenteil19624361000036-13,5211355-7,5150
60762420   24Nabenteil20624361000036-13,5211355-7,5150
60762424   24Nabenteil24824361000036-13,5211355-7,5150
60762800   28Taschenteil--48858000-6716,5-13834618,570
60762801   28NabenteilVorbohr. 6-4885800044-2135----380
60762814   28Nabenteil1454885800044-16,5351383-18,5380
60762815   28Nabenteil1554885800044-16,5351383-18,5380
60762816   28Nabenteil1654885800044-16,5351383-18,5380
60762818   28Nabenteil1864885800044-16,5351383-18,5380
60762819   28Nabenteil1964885800044-16,5351383-18,5380
60762820   28Nabenteil2064885800044-16,5351383-18,5380
60762822   28Nabenteil2264885800044-16,5351383-18,5380
60762824   28Nabenteil2484885800044-16,5351383-18,5380
60762825   28Nabenteil2584885800044-16,5351383-18,5380
60763200   32Taschenteil--651107300-7617-1383481890
60763201   32NabenteilVorbohr. 12-65110730050-2235----500
60763219   32Nabenteil19665110730050-17351383-18500
60763220   32Nabenteil20665110730050-17351383-18500
60763222   32Nabenteil22665110730050-17351383-18500
60763224   32Nabenteil24865110730050-17351383-18500
60763225   32Nabenteil25865110730050-17351383-18500
60763800   38Taschenteil--951706500-8417,5-13834817,5105
60763801   38NabenteilVorbohr. 12-95170650058-2235----650
60763819   38Nabenteil19695170650058-17,5351383-17,5650
60763820   38Nabenteil20695170650058-17,5351383-17,5650
60763822   38Nabenteil22695170650058-17,5351383-17,5650
60763825   38Nabenteil25895170650058-17,5351383-17,5650
60763830   38Nabenteil30895170650058-17,5351383-17,5650
60764200   42Taschenteil--1152206200-9317,5-14835020,5130
60764201   42NabenteilVorbohr. 12-115220620068-2338----930
60764225   42Nabenteil258115220620068-17,5381483-20,5930
60764230   42Nabenteil308115220620068-17,5381483-20,5930
60764235   42Nabenteil3510115220620068-17,5381483-20,5930
60764238   42Nabenteil3810115220620068-17,5381483-20,5930
60764800   48Taschenteil--1603005500-9819-111015026160
60764801   48NabenteilVorbohr. 12-160300550068-2345----110
60764830   48Nabenteil308160300550068-194511101-26110
60764835   48Nabenteil3510160300550068-194511101-26110
60764838   48Nabenteil3810160300550068-194511101-26110
60764840   48Nabenteil4012160300550068-194511101-26110


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn