Werkstoff: Gehäuse aus Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Innere Nabe aus Stahl.
Verwendung:Zur Verbindung zweier Wellen bei Wellenversatz.
Die Konstruktion ist einfach und besteht im Wesentlichen aus 4 bzw. 6 Kupplungsscheiben, die mit dem inneren Nabenteil verbunden
sind und vom Außenkörper gehalten werden. Max. Rutsch-Drehzahl 1000 min-1. Verdrehspiel der Kupplungen kleiner als 2°.
Drehmomentbereich mit 2 Reiblamellen 2,4 Ncm bis 53,8 Ncm.
Drehmomentbereich mit 6 Reiblamellen 7,8 Ncm bis 132,4 Ncm.
Maximale zulässige Betriebstemperatur 80°C.
Zur Einstellung des Drehmomentes dient ein mit dem Außenkörper verschraubter
Einstellring. Als Lagerung Außenkörper zu Innenteil sind 2 Sinterlagerbuchsen eingesetzt. Ein O-Ring dichtet die Kupplung gegen Eindringen von Schmutz ab.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 61044300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
75,27 | 68,44 | 61,58 | 58,16 | 51,89 | 46,27 | 43,07 |
C |
2 |
46,5 |
25 |
8,6 |
25,8 |
- |
6 |
6 |
M 3x3, 2x90º |
M 4x4, 2x90° |
57 |
601 244 00 |