Werkstoff: Gehäuse aus Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Innere Nabe aus Stahl. Verwendung:Zur Verbindung zweier Wellen bei Wellenversatz. Die Konstruktion ist einfach und besteht im Wesentlichen aus 4 bzw. 6 Kupplungsscheiben, die mit dem inneren Nabenteil verbunden sind und vom Außenkörper gehalten werden. Max. Rutsch-Drehzahl 1000 min-1. Verdrehspiel der Kupplungen kleiner als 2°. Drehmomentbereich mit 2 Reiblamellen 2,4 Ncm bis 53,8 Ncm. Drehmomentbereich mit 6 Reiblamellen 7,8 Ncm bis 132,4 Ncm. Maximale zulässige Betriebstemperatur 80°C. Zur Einstellung des Drehmomentes dient ein mit dem Außenkörper verschraubter Einstellring. Als Lagerung Außenkörper zu Innenteil sind 2 Sinterlagerbuchsen eingesetzt. Ein O-Ring dichtet die Kupplung gegen Eindringen von Schmutz ab.
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
( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypAnzahl Reiblamellen
[Stck.]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Bohrung B +0,03/-0 Seite1
[mm]
Bohrung B +0,03/-0 Seite 2
[mm]
Stellschraubengröße und AnordnungStellschraubengröße Seite 2Gewicht
[g]
pass. Kreuzscheibe
61044300
C246,5258,625,8-66M 3x3, 2x90ºM 4x4, 2x90°57601 244 00
61044400
C246,5258,625,8-88M 3x3, 2x90ºM 4x4, 2x90°57601 244 00
61044800
C653,4318,625,8-66M 3x3, 2x90ºM 4x4, 2x90°83601 244 00
61044900
C653,4318,625,8-88M 3x3, 2x90ºM 4x4, 2x90°83601 244 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn