Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.

Die Rutschnaben werden vorgebohrt mit Standard-Buchselänge am Lager gehalten. Erforderliche Buchsenlänge: Je nach Breite des aufzunehmenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlänge benötigt. Bis Art. 612 006 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0 mm. Ab Art. 612 010 00: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b. Andere Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61200000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
35,7132,1530,3526,7925,8625,01

Baugröße120-1
Tellerfedern [Anzahl]2
Drehmoment [Nm]0,5 - 5
Drehzahl max. [min-1]10000
Vorbohrung d [mm]3,7
Bohrung d max. [mm]10
Außen-Ø D [mm]30
B [mm]8,5
Bohrung aufzun. Teile [mm]21,00
b max. [mm]6
Standard-Buchsenlänge [mm]4,2
alternative Buchsenlänge [mm]-
alternative Buchsenlänge [mm]-
F [mm]2
s [mm]2,5
L [mm]31
SW [mm]-
DM [mm]30
M [mm]M16
G [mm]M4
Gewicht [kg]0,15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn